25120.0224 - Nivellierelemente
pendelnd

Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen bei nicht parallelen Auflageflächen.

Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe.

Dieser Artikel 25120.0224 - Nivellierelemente pendelnd / (d1: 13,5 mm, d2: 45 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ni­vel­lie­r­ele­men­te pendelnd (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Hub l3 ~ [mm]
Trag­kraft1) max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
13,5 mm
d2 [mm]:
45 mm
l1 ~ [mm]:
~ 34 mm
Hub l3 ~ [mm]:
~ 7 mm
Trag­kraft1) max. [kN]:
80,4 kN
Artikel-Nr.:
25120.0224
Dokumente
Nivellierelemente
  • d1: 13,5 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: M30 x 1,5 mm
  • l1: ~ 34 mm
  • l2: ~ 41 mm
  • Hub l3: ~ 7 mm
  • für Schraube: M12
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 120 kN
  • Tragkraft1) max.: 80,4 kN
  • Gewicht: 320 g
Nivellierelemente
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement
: Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
für Nivellierelement Größe d2: 45 mm
Artikel-Nr.:
25120.0983
Montagewerkzeug
  • Hakenschlüssel zur Höhenverstellung
  • für Nivellierelement Größe d2: 45 mm
  • Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A: 45 mm – 50 mm
  • Gewicht: 156 g

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt, chromatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25120.0224
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.