Ab­fra­ge­ele­men­te mit Initiatoraufnahme

EH 25010.

Federndes Druckstück mit integrierter Positionsabfragemöglichkeit mittels handelsüblichen induktiven Sensoren in robuster und kompakter Bauweise mit Feingewinde, das vielseitig eingesetzt werden kann, z. B. zur Arretierung mit Positionskontrolle. Geeignet für induktive Sensoren mit bündigem Kontakt. Schaltbereich einstellbar über Einschraubeinstellung des Sensors. Die Schaltempfindlichkeit ist über den gesamten Hubbereich einstellbar.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
M12 x 1 mm
d2 [mm]:
6,2 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 41,5 N
Artikel-Nr.:
25010.0012
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: M8 x 1 mm
  • d4: 19 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: ~ 15,5 mm
  • s: 5,6 mm
  • SW: 17 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 24 N
  • Federkraft1) F2: ~ 41,5 N
  • Gewicht: 57 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente
d1 [mm]:
M16 x 1 mm
d2 [mm]:
8,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 32,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 65,5 N
Artikel-Nr.:
25010.0016
CAD
Dokumente
Abfrageelemente
  • d1: M16 x 1 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: M12 x 1 mm
  • d4: 21,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: ~ 20 mm
  • s: 7,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 32,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 65,5 N
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Abfrageelemente

Werkstoff

Bolzen

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Gehäuse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Mutter

  • Messing (ISO 4035), vernickelt

Feder

  • Rostfreier Stahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25010. Abfrageelemente – mit Initiatoraufnahme
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Abfrageelemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.