25151.0138 - Silikon-Anschlagpuffer
Kegelstumpfform

Aufgrund der hohen Werkstoffreinheit ist diese Ausführung für alle Anwendungsgebiete mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Anschlagpuffer aus Silikon-Kautschuk haben einen höhereren Temperatureinsatzbereich als Gummi-Anschlagpuffer.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25151.0138 - Silikon-Anschlagpuffer Kegelstumpfform / mit Schraube (d1: 38 mm, d2: M8, l2: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Si­li­kon-An­schlag­puf­fer Kegelstumpfform (EH 25151.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0138
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 113 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 900 N
  • Federweg: ~ 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 44 g
Silikon-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • Silikon-Kautschuk

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25151.0138
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.