Si­li­kon-An­schlag­puf­fer Kegelstumpfform

EH 25151.

Aufgrund der hohen Werkstoffreinheit ist diese Ausführung für alle Anwendungsgebiete mit hohen hygienischen Anforderungen (z. B. Lebensmittelindustrie) geeignet.

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Anschlagpuffer aus Silikon-Kautschuk haben einen höhereren Temperatureinsatzbereich als Gummi-Anschlagpuffer.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25151.0019
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Federrate R: ~ 63 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 250 N
  • Federweg: ~ 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 6,1 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
25151.0025
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: 6 mm
  • Federrate R: ~ 90 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 460 N
  • Federweg: ~ 5,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
25151.0032
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Federrate R: ~ 117 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 760 N
  • Federweg: ~ 6,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
25151.0038
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Federrate R: ~ 113 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 900 N
  • Federweg: ~ 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde
Bild:
1
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
25151.0050
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Innengewinde – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 10 mm
  • Federrate R: ~ 148 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1580 N
  • Federweg: ~ 10,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0119
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 63 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 250 N
  • Federweg: ~ 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0120
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 63 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 250 N
  • Federweg: ~ 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0121
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 63 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 250 N
  • Federweg: ~ 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 9,2 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0125
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 90 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 460 N
  • Federweg: ~ 5,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0126
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 90 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 460 N
  • Federweg: ~ 5,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0127
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 90 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 460 N
  • Federweg: ~ 5,1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0132
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 117 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 760 N
  • Federweg: ~ 6,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0133
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 117 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 760 N
  • Federweg: ~ 6,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0134
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 117 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 760 N
  • Federweg: ~ 6,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0138
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 113 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 900 N
  • Federweg: ~ 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0139
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 113 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 900 N
  • Federweg: ~ 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0140
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 113 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 900 N
  • Federweg: ~ 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0150
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 148 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1580 N
  • Federweg: ~ 10,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0151
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 148 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1580 N
  • Federweg: ~ 10,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25151.0152
CAD
Dokumente
Silikon-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 148 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1580 N
  • Federweg: ~ 10,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 200 °C
  • Gewicht: 108 g
zur Artikelansicht
Silikon-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Gewindebuchse

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • Silikon-Kautschuk

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25151. Silikon-Anschlagpuffer – Kegelstumpfform
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.