25150.0154 - Gummi-Metall-Puffer
zylindrisch

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25150.0154 - Gummi-Metall-Puffer zylindrisch / mit Innengewinde und Schraube (d1 ±1,5: 50 mm, l1 ±1,5: 50 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-Me­tall-Puf­fer zylindrisch (EH 25150.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde und Schraube
Bild:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0154
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 176 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2200 N
  • Federweg: ~ 12,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 185 g
Gummi-Metall-Puffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.0154
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.