Gummi-Me­tall-Puf­fer zylindrisch

EH 25150.

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Ihre Auswahl ergab 76 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Artikel-Nr.:
25150.0003
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Federrate R: ~ 38 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 75 N
  • Federweg: ~ 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel-Nr.:
25150.0006
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Federrate R: ~ 36 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 90 N
  • Federweg: ~ 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel-Nr.:
25150.0007
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Federrate R: ~ 17 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 65 N
  • Federweg: ~ 3,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel-Nr.:
25150.0008
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Federrate R: ~ 80 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 200 N
  • Federweg: ~ 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel-Nr.:
25150.0009
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Federrate R: ~ 36 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 135 N
  • Federweg: ~ 3,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Artikel-Nr.:
25150.0010
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Federrate R: ~ 30 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 152 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0021
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 95 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 355 N
  • Federweg: ~ 3,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0022
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 53 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 267 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0023
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 50 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 315 N
  • Federweg: ~ 6,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0026
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 121 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 605 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0027
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 85 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 530 N
  • Federweg: ~ 6,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0028
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Federrate R: ~ 77 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 575 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0031
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 114 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 855 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0032
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 76 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 757 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0041
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 205 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1535 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Artikel-Nr.:
25150.0042
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Federrate R: ~ 164 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1635 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 100 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0051
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 343 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2570 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0052
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 245 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2445 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 150 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0053
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 178 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2225 N
  • Federweg: ~ 12,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 166 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0061
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 453 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3400 N
  • Federweg: ~ 7,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 190 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0062
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 330 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3300 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 220 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Artikel-Nr.:
25150.0071
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Federrate R: ~ 356 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 4000 N
  • Federweg: ~ 11,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikel-Nr.:
25150.0076
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Federrate R: ~ 465 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 4650 N
  • Federweg: ~ 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 360 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Artikel-Nr.:
25150.0077
CAD
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Federrate R: ~ 327 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 4500 N
  • Federweg: ~ 13,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 450 g
zur Artikelansicht
Gummi-Metall-Puffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Gewindebuchse

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, verzinkt, blau chromatiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25150. Gummi-Metall-Puffer – zylindrisch
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.