25151.0028 - Gummi-Metall-Puffer
tailliert

Zur elastischen Lagerung von Motoren, Kompressoren, Pumpen usw. einsetzbar.

Durch die taillierte Form werden bei diesen Puffern die seitlichen Kräfte im Vergleich zu zylindrischen Gummi-Metall-Puffern besser gedämpft.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25151.0028 - Gummi-Metall-Puffer tailliert / mit Innengewinde, beidseitig (d1: 25 mm, l1: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-Me­tall-Puf­fer tailliert (EH 25151.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Innengewinde, beidseitig
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Artikel-Nr.:
25151.0028
Dokumente
Gummi-Metall-Puffer
  • mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Federrate R: 153 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 767 N
  • Federweg: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 22 g
Gummi-Metall-Puffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Gewindebuchse

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

  • Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Hinweise

Bei Druckbelastung übersteigt das Maß d3 den Durchmesser d1 nicht.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25151.0028
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.