Gummi-An­schlag­puf­fer zylindrisch, Frontmontage

EH 25150.

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

d1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
16 mm
h [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
25150.1516
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 16 mm
  • h: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3: 8 mm
  • s: 1 mm
  • Federrate R: ~ 140 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 280 N
  • Federweg: ~ 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
d1 [mm]:
20 mm
h [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
25150.1520
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 20 mm
  • h: 10 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: 9,5 mm
  • s: 1,2 mm
  • Federrate R: ~ 148 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 370 N
  • Federweg: ~ 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
25150.1525
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 25 mm
  • h: 12 mm
  • d2: 6,4 mm
  • d3: 11 mm
  • s: 1,6 mm
  • Federrate R: ~ 210 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 630 N
  • Federweg: ~ 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
d1 [mm]:
35 mm
h [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
25150.1535
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 35 mm
  • h: 16 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 14 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 345 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1380 N
  • Federweg: ~ 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25150.1542
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 360 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1800 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
d1 [mm]:
42 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25150.1543
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 42 mm
  • h: 20 mm
  • d2: 10,5 mm
  • d3: 17,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • Federrate R: ~ 360 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1800 N
  • Federweg: ~ 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
25150.1556
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 8,4 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 577 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3460 N
  • Federweg: ~ 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 63 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
d1 [mm]:
56 mm
h [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
25150.1557
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • d1: 56 mm
  • h: 24 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: 19,5 mm
  • s: 3 mm
  • Federrate R: ~ 577 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3460 N
  • Federweg: ~ 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 79 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4301

Grundkörper

  • NBR
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer – zylindrisch, Frontmontage
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.