Gummi-An­schlag­puf­fer niedrige Ausführung

EH 25150.

Zur elastischen, dämpfenden und geräuschreduzierenden Lagerung. Weiterhin schützen sie die Oberflächen. Die Gummi-Anschlagpuffer können auch als Distanz- und Fußscheibe verwendet werden.

Die Härte beträgt 70 ±5° Shore A.

Ihre Auswahl ergab 36 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
25150.1232
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1680 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1680 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
25150.1233
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 548 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1233 N
  • Federweg: 2,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25150.1234
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 212 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 850 N
  • Federweg: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
25150.1238
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1500 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1500 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
25150.1239
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 704 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1760 N
  • Federweg: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25150.1240
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 230 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 920 N
  • Federweg: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 38 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25150.1250
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 3600 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3600 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
25150.1251
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1223 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3670 N
  • Federweg: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 54 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
25150.1252
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 500 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2500 N
  • Federweg: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25150.1264
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1460 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1460 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25150.1265
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 2016 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 6050 N
  • Federweg: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 99 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
25150.1266
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 616 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3700 N
  • Federweg: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

  • NBR
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer – niedrige Ausführung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.