Gummi-An­schlag­puf­fer niedrige Ausführung

EH 25150.

Zur elastischen, dämpfenden und geräuschreduzierenden Lagerung. Weiterhin schützen sie die Oberflächen. Die Gummi-Anschlagpuffer können auch als Distanz- und Fußscheibe verwendet werden.

Die Härte beträgt 70 ±5° Shore A.

Ihre Auswahl ergab 36 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
h [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25150.1119
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 282 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 480 N
  • Federweg: 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
25150.1120
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 213 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 373 N
  • Federweg: 1,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 3,8 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
25150.1121
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 68 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 240 N
  • Federweg: 3,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 5,6 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25150.1125
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1870 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1870 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
25150.1126
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 349 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 698 N
  • Federweg: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
25150.1127
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 135 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 540 N
  • Federweg: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
25150.1132
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1680 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1680 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Artikel-Nr.:
25150.1133
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 548 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1233 N
  • Federweg: 2,25 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Artikel-Nr.:
25150.1134
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 212 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 850 N
  • Federweg: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
25150.1138
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1500 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1500 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
25150.1139
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 704 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1760 N
  • Federweg: 2,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
25150.1140
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 230 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 920 N
  • Federweg: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25150.1150
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 3600 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3600 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 39 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
25150.1151
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1223 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3670 N
  • Federweg: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Artikel-Nr.:
25150.1152
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 500 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 2500 N
  • Federweg: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
25150.1164
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1460 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1460 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
25150.1165
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 2016 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 6050 N
  • Federweg: 3 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung
Bild:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Artikel-Nr.:
25150.1166
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung – Bild 1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 616 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 3700 N
  • Federweg: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 141 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25150.1219
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 282 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 480 N
  • Federweg: 1,7 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Artikel-Nr.:
25150.1220
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 213 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 373 N
  • Federweg: 1,75 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Artikel-Nr.:
25150.1221
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 68 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 240 N
  • Federweg: 3,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 6,9 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Artikel-Nr.:
25150.1225
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 1870 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 1870 N
  • Federweg: 1 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 6,9 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
25150.1226
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 349 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 698 N
  • Federweg: 2 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 9,3 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer
Aus­füh­rung:
mit Durchgangsbohrung und Klebepad
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
25150.1227
CAD
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Durchgangsbohrung und Klebepad – Bild 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Federrate R: 135 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 540 N
  • Federweg: 4 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

  • NBR
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25150. Gummi-Anschlagpuffer – niedrige Ausführung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.