25150.0832 - Gummi-Anschlagpuffer
Kegelstumpfform

Als elastischer Endanschlag, Auflagefuß usw. einsetzbar.

Die Härte beträgt 55 ±5° Shore A. Weitere Shorehärten (40 ±5° Shore A und 70 ±5° Shore A) auf Anfrage.

Dieser Artikel 25150.0832 - Gummi-Anschlagpuffer Kegelstumpfform / mit Schraube (d1: 32 mm, d2: M8, l2: 10 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gummi-An­schlag­puf­fer Kegelstumpfform (EH 25150.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
2
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t ~ [mm]:
-
Artikel-Nr.:
25150.0832
Dokumente
Gummi-Anschlagpuffer
  • mit Schraube – Bild 2, Stahl
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Federrate R: ~ 140 N/mm
  • Belastbarkeit max.: 910 N
  • Federweg: ~ 6,5 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 30 g
Gummi-Anschlagpuffer

Werkstoff

Auflagescheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Grundkörper

  • NBR

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25150.0832
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.