Tür­rie­gel

EH 22260.

Ihre Auswahl ergab 8 Treffer

Aus­füh­rung
d1 [mm]
d2 H8 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22260.0008
CAD
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Rechtsdrehung
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Türriegel
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22260.0010
CAD
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Rechtsdrehung
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Türriegel
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22260.0012
CAD
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Rechtsdrehung
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Türriegel
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Rechtsdrehung
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22260.0016
CAD
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Rechtsdrehung
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Gewicht: 174 g
zur Artikelansicht
Türriegel
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Linksdrehung
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22260.0108
CAD
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Linksdrehung
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Türriegel
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Linksdrehung
d1 [mm]:
35 mm
d2 H8 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22260.0110
CAD
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Linksdrehung
  • d1: 35 mm
  • d2 H8: 10 mm
  • d3: 18 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 7 mm
  • b3: 3 mm
  • b4: 7 mm
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Türriegel
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Linksdrehung
d1 [mm]:
65 mm
d2 H8 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22260.0112
CAD
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Linksdrehung
  • d1: 65 mm
  • d2 H8: 12 mm
  • d3: 23 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 7,2 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Türriegel
Aus­füh­rung:
Verriegeln durch Linksdrehung
d1 [mm]:
80 mm
d2 H8 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
22260.0116
CAD
Dokumente
Türriegel
  • Verriegeln durch Linksdrehung
  • d1: 80 mm
  • d2 H8: 16 mm
  • d3: 27 mm
  • b1: 24 mm
  • b2: 12 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 8,8 mm
  • Gewicht: 175 g
zur Artikelansicht
Türriegel

Werkstoff

  • Sinterstahl

Montage

Nicht geeignet zur Befestigung durch Schweißverbindung. Verbindung durch Verstiften.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22260. Türriegel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.