Schnapp­ver­schlüs­se DIN 6310 Schnapper mit Feder

EH 22200.

Die Schnapper mit Feder, gefertigt nach DIN 6310, werden beispielsweise als Verriegelungselement eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 3 Treffer

l1 [mm]
h1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Artikel-Nr.:
22200.0045
CAD
Dokumente
Schnappverschluss
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Federrate R: ~ 3 N/mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Schnappverschluss
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22200.0060
CAD
Dokumente
Schnappverschluss
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • Federrate R: ~ 4 N/mm
  • Gewicht: 35 g
zur Artikelansicht
Schnappverschluss
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
22200.0080
CAD
Dokumente
Schnappverschluss
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • Federrate R: ~ 4,8 N/mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Schnappverschluss

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, brüniert, im Bereich _ _ _ gehärtet.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22200. Schnappverschlüsse – DIN 6310 Schnapper mit Feder
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.