22200.0045 - Schnappverschluss
DIN 6310 Schnapper mit Feder

Die Schnapper mit Feder, gefertigt nach DIN 6310, werden beispielsweise als Verriegelungselement eingesetzt.

Dieser Artikel 22200.0045 - Schnappverschluss DIN 6310 Schnapper mit Feder / (l1: 45 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schnapp­ver­schlüs­se DIN 6310 Schnapper mit Feder (EH 22200.)

l1 [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
Artikel-Nr.:
22200.0045
Dokumente
Schnappverschluss
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • Federrate R: ~ 3 N/mm
  • Gewicht: 15 g
Schnappverschluss

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, brüniert, im Bereich _ _ _ gehärtet.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22200.0045
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.