Stell­fü­ße mit Rutschsicherung

EH 22593.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Bei dieser Ausführung mit Gummikappe werden empfindliche Stellflächen geschützt und ein Verrutschen vermindert.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Ihre Auswahl ergab 180 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22593.0305
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22593.0310
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
22593.0315
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 56 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22593.0320
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 65 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22593.0325
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 71 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22593.0330
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0335
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22593.0340
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 86 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22593.0345
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 102 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0350
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 118 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0355
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 136 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22593.0360
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22593.0365
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 74 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
Artikel-Nr.:
22593.0370
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 77 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22593.0375
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 87 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22593.0380
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22593.0385
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 103 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0390
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 16 mm
  • Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22593.0395
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22593.0400
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 110 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22593.0405
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 139 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Artikel-Nr.:
22593.0410
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Gewicht: 156 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
22593.0415
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 90 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
Aus­füh­rung:
mit Schraube
Bild:
1
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
22593.0420
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • mit Schraube – Bild 1, Stahl
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 13 mm
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Stellfüße

Werkstoff

Gewindestift

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Gummikappe

  • Gummi, schwarz

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen

Mutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22593. Stellfüße – mit Rutschsicherung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte

Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.