Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.
Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.
Dieser Artikel 22594.0050 - Stellfüße dämpfend / (d1: 50 mm, l: 70 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stellfüße dämpfend (EH 22594.)
Grundkörper
Schraube
Scheibe
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.