Stell­fü­ße dämpfend

EH 22594.

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
240 N
Artikel-Nr.:
22594.0005
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 19 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 240 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
240 N
Artikel-Nr.:
22594.0010
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 19 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 14 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 240 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
540 N
Artikel-Nr.:
22594.0015
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 25 mm
  • l: 30 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 540 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
25 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M6
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
540 N
Artikel-Nr.:
22594.0020
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 25 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M6
  • h1: 16 mm
  • h2: 1,5 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 540 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
840 N
Artikel-Nr.:
22594.0025
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 32 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 840 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 37 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
32 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
840 N
Artikel-Nr.:
22594.0030
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 32 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 18 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 840 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
920 N
Artikel-Nr.:
22594.0035
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 38 mm
  • l: 40 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 920 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
38 mm
l [mm]:
65 mm
d2 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
920 N
Artikel-Nr.:
22594.0040
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 38 mm
  • l: 65 mm
  • d2: M8
  • h1: 20 mm
  • h2: 2 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 920 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 58 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
2500 N
Artikel-Nr.:
22594.0045
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 50 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 2500 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 98 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
50 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
2500 N
Artikel-Nr.:
22594.0050
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 50 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 22 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 2500 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
3700 N
Artikel-Nr.:
22594.0055
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 64 mm
  • l: 45 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3700 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Stellfüße
d1 [mm]:
64 mm
l [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [N]:
3700 N
Artikel-Nr.:
22594.0060
CAD
Dokumente
Stellfüße
  • d1: 64 mm
  • l: 70 mm
  • d2: M10
  • h1: 26 mm
  • h2: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 3700 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 120 °C
  • Gewicht: 177 g
zur Artikelansicht
Stellfüße

Werkstoff

Grundkörper

  • NBR

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Scheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22594. Stellfüße – dämpfend
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.