22280.0016 - Schwenkscheibe
DIN 6371 mit Flachkopfschraube DIN 923

Nenn­grö­ße d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
pas­sen­de Schrau­be [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­grö­ße d3 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17,5 mm
d1 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
11 mm
l1 [mm]:
33,6 mm
l2 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
50 mm
l4 [mm]:
33 mm
s -0,2 [mm]:
11,8 mm
pas­sen­de Schrau­be [mm]:
M8 x 12 mm
Artikel-Nr.:
22280.0016
Dokumente
Schwenkscheibe
  • Nenngröße d3: 16 mm
  • b: 17,5 mm
  • d1: 68 mm
  • d2: 11 mm
  • l1: 33,6 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 33 mm
  • s -0,2: 11,8 mm
  • passende Schraube: M8 x 12 mm
  • Gewicht: 229 g
Schwenkscheibe

Werkstoff

Flachkopfschraube

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8

Schwenkscheibe

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Montage

Die Schwenkscheiben können mit der mitgelieferten Schraube beidseitig montiert werden. Es kann die Drehrichtung links oder rechts gewählt werden.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22280.0016
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.