22120.1805 - Rastriegel
ohne Gewinde, schweißbar

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Dieser Rastriegel aus Stahl bzw. rostfreiem Stahl ist in zwei Ausführungen verfügbar.

  • vernietet
  • verschraubt

Dieser Artikel 22120.1805 - Rastriegel ohne Gewinde, schweißbar / vernietet (d1 -0,05 -0,25: 8 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ras­trie­gel ohne Gewinde, schweißbar (EH 22120.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,05 -0,25 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 [N]
Fe­der­kraft1) - F2 [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
vernietet
Bild:
1
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Fe­der­kraft1) F1 [N]:
14 N
Fe­der­kraft1) F2 [N]:
35 N
Artikel-Nr.:
22120.1805
Dokumente
Rastriegel
  • vernietet – Bild 1, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,25: 8 mm
  • b1: 20 mm
  • l1: ~ 54 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 37 mm
  • Federkraft1) F1: 14 N
  • Federkraft1) F2: 35 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 146 g
Rastriegel

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4401

Riegel

  • Rostfreier Stahl 1.4408, Feinguss

Hinweise

Die verschraubte Ausführung wird demontiert geliefert.

Montage

Wir empfehlen für Schweißverbindungen die verschraubte Ausführung. Die Endmontage des Rastriegels kann dann nach der Verschweißung der Hülse erfolgen:

  1. Hülse (3) anschweißen
  2. Feder (2) auf Raststift (1) stecken und in Hülse (3) einführen.
  3. Riegel (4) mit Schraube (5) am Raststift (1) festschrauben

Die vernietete Ausführung eignet sich auch zur Befestigung mittels Schweißen. Jedoch muss darauf geachtet werden, dass die Hitzeeinwirkung begrenzt wird (z. B. durch Fixierung mit Schweißpunkten) und es zu keinen Gefügeveränderungen bei Feder und Bolzen kommt.

Bedienung

Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Raststift eingezogen und von der Rastkerbe gehalten (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22120.1805
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.