Ras­trie­gel einfache Ausführung

EH 22121.

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Der große Hub des Raststifts ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungsfällen, z.B. als Türriegel.

Einfache Ausführung in kompakter Bauform.

Ihre Auswahl ergab 5 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikel-Nr.:
22121.0105
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • d1: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 2,3 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 15,5 mm
  • s: 9,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3 N
  • Federkraft1) F2: ~ 10 N
  • Anzugsdrehmoment max.: 1,6 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,9 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Artikel-Nr.:
22121.0110
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • d1: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 3 mm
  • l1: 54 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 15 mm
  • l5: 19,2 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 3,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 13,5 N
  • Anzugsdrehmoment max.: 4,5 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22121.0115
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • d1: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 33,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 17,5 mm
  • l5: 22,9 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikel-Nr.:
22121.0120
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • SW: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 22 N
  • Anzugsdrehmoment max.: 13 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
zur Artikelansicht
Rastriegel
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikel-Nr.:
22121.0125
CAD
Dokumente
Rastriegel
  • d1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 102,5 mm
  • l2: 50,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 27 mm
  • l5: 32,7 mm
  • s: 25 mm
  • SW: 16 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 23 N
  • Anzugsdrehmoment max.: 42 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 104 g
zur Artikelansicht
Rastriegel

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M6
Artikel-Nr.:
22120.0704
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M8
Artikel-Nr.:
22120.0705
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10
Artikel-Nr.:
22120.0706
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12
Artikel-Nr.:
22120.0708
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
Artikel-Nr.:
22120.0710
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Kontermuttern ISO 4035, Stahl

Bedienung

Durch Anheben des Riegels wird der Raststift eingezogen. Drehen des Riegels arretiert den eingezogenen Raststift.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22121. Rastriegel – einfache Ausführung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.