22121.0115 - Rastriegel
einfache Ausführung

Rastriegel werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Einsatz beschränkt sich auf Anwendungsfälle, für die keine präzise Positionierung erforderlich ist. Der große Hub des Raststifts ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungsfällen, z.B. als Türriegel.

Einfache Ausführung in kompakter Bauform.

Dieser Artikel 22121.0115 - Rastriegel einfache Ausführung / (d1: 6 mm, d2: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Ras­trie­gel einfache Ausführung (EH 22121.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22121.0115
Dokumente
Rastriegel
  • d1: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 33,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 17,5 mm
  • l5: 22,9 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 4 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Anzugsdrehmoment max.: 10 Nm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
Rastriegel
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10
Artikel-Nr.:
22120.0706
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g

Werkstoff

Hülse

  • Automatenstahl, galvanisch verzinkt

Raststift

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Kontermutter

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Durch Anheben des Riegels wird der Raststift eingezogen. Drehen des Riegels arretiert den eingezogenen Raststift.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22121.0115
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.