Rast­bol­zen ohne Gewinde, schweißbar

EH 22120.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 h9 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22120.0805
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22120.0806
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: ~ 54,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Knopf
Bild:
1
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel-Nr.:
22120.0808
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Knopf – Bild 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 69 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31 N
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 h9 [mm]:
12 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikel-Nr.:
22120.0825
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2 h9: 12 mm
  • d4: M5
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 16 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 h9 [mm]:
14 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22120.0826
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2 h9: 14 mm
  • d4: M6
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 10 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6,5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Knopf
Bild:
2
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 h9 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artikel-Nr.:
22120.0828
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • ohne Knopf – Bild 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2 h9: 18 mm
  • d4: M8
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 34 mm
  • l4: 12 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 12 N
  • Federkraft1) F2: ~ 31 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 67 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert, schweißbar

Raststift

  • Stahl, gehärtet

Knopf

  • Thermoplast PA 6, schwarz

Hinweise

Knopf nicht demontierbar.

Montage

Wird durch Schweißen oder Kleben befestigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – ohne Gewinde, schweißbar
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.