Rast­bol­zen mit Zugring

EH 22120.

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Ihre Auswahl ergab 32 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22120.1440
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 12 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Artikel-Nr.:
22120.1442
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Hub s: 5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 5 N
  • Federkraft1) F2: ~ 15 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel-Nr.:
22120.1444
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 21 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Artikel-Nr.:
22120.1446
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Hub s: 6 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 6 N
  • Federkraft1) F2: ~ 21 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1448
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Hub s: 9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 48 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1450
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Hub s: 9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 51 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1452
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Hub s: 9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 50 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Artikel-Nr.:
22120.1454
CAD
Dokumente
Rastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Hub s: 9 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 7 N
  • Federkraft1) F2: ~ 27 N
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 53 g
zur Artikelansicht
Rastbolzen

Werkstoff

Hülse

  • Stahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Raststift

  • Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Zugring

  • Rostfreier Stahl 1.4310
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10
Artikel-Nr.:
22120.0706
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12
Artikel-Nr.:
22120.0708
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Stahl
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M16 mm
Artikel-Nr.:
22120.0710
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Kontermuttern ISO 4035, Stahl
  • Kontermuttern ISO 4035, Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M10
Artikel-Nr.:
22120.0716
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Rostfreier Stahl
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
für Rastriegel und Rastbolzen
d2: M12
Artikel-Nr.:
22120.0718
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Rostfreier Stahl
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Produkt:
Kontermuttern ISO 4035
d2: M16 mm
Artikel-Nr.:
22120.0720
CAD
Kontermuttern ISO 4035
  • Kontermuttern ISO 4035, Rostfreier Stahl
  • Kontermuttern ISO 4035, Rostfreier Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Artikel-Nr.:
22120.0115
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Artikel-Nr.:
22120.0116
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Artikel-Nr.:
22120.0118
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Artikel-Nr.:
22120.0515
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Artikel-Nr.:
22120.0516
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
Produkt:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen
Artikel-Nr.:
22120.0518
CAD
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl

Montage

Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22120. Rastbolzen – mit Zugring
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.