Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Dieser Artikel 22120.1450 - Rastbolzen mit Zugring / mit Arretierung (d1 -0,05 -0,1: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Rastbolzen mit Zugring (EH 22120.)
Hülse
Raststift
Zugring
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Zugring nach dem Einziehen des Raststifts um 90° gedreht und durch die Rastkerbe gesichert (wenn der Raststift nicht hervorstehen darf).
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.