Prä­zi­si­ons­rast­bol­zen mit konischer Aufnahme

EH 22130.

Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren.

Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Artikel-Nr.:
22130.0110
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 19 N
  • Federkraft1) F2: ~ 29 N
  • Gewicht: 78 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22130.0112
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 22 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artikel-Nr.:
22130.0116
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • Nenndurchmesser: 16 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 30 N
  • Federkraft1) F2: ~ 50 N
  • Gewicht: 227 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikel-Nr.:
22130.0120
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • Nenndurchmesser: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 46 N
  • Federkraft1) F2: ~ 63 N
  • Gewicht: 348 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Artikel-Nr.:
22130.0125
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • Nenndurchmesser: 25 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 39 N
  • Federkraft1) F2: ~ 73 N
  • Gewicht: 654 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Artikel-Nr.:
22130.0160
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • d1: 10 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • d4: 25 mm
  • d5: M6
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 2,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 19 N
  • Federkraft1) F2: ~ 29 N
  • Gewicht: 95 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22130.0162
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 40,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 22 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Gewicht: 135 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
28 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 30 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
Artikel-Nr.:
22130.0166
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • Nenndurchmesser: 16 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 42 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 49 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 30 N
  • Federkraft1) F2: ~ 50 N
  • Gewicht: 228 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
33 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 46 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 63 N
Artikel-Nr.:
22130.0170
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • Nenndurchmesser: 20 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • d4: 40 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 41,5 mm
  • l6: 49 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 46 N
  • Federkraft1) F2: ~ 63 N
  • Gewicht: 348 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
mit Arretierung
Bild:
2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 39 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 73 N
Artikel-Nr.:
22130.0175
CAD
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • mit Arretierung – Bild 2
  • Nenndurchmesser: 25 mm
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • d4: 50 mm
  • d5: M10
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 60 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 51 mm
  • l6: 58,5 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 39 N
  • Federkraft1) F2: ~ 73 N
  • Gewicht: 651 g
zur Artikelansicht
Präzisionsrastbolzen

Werkstoff

Bolzen

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Buchse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Hülse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Griffkugel

  • Thermoplast, schwarzgrau

Hinweise

Buchsen sind getrennt zu bestellen.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurch­messer: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Artikel-Nr.:
22130.0190
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Gewicht: 13 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurch­messer: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Artikel-Nr.:
22130.0192
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 25 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurch­messer: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Artikel-Nr.:
22130.0193
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 min.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Gewicht: 47 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurch­messer: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Artikel-Nr.:
22130.0194
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 min.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Gewicht: 60 g
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurch­messer: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artikel-Nr.:
22130.0196
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Gewicht: 114 g

Montage

Zur präzisen Einstellung sollten Griffkugel und Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie zum Download als PDF unter "Dokumente".

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22130. Präzisionsrastbolzen – mit konischer Aufnahme
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Präzisionsrastbolzen (EH 22130.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.