22130.0112 - Präzisionsrastbolzen
mit konischer Aufnahme

Die Präzisionsrastbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren.

Durch die präzise Ausführung des Rastbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit der beiden Elemente erreicht.

Dieser Artikel 22130.0112 - Präzisionsrastbolzen mit konischer Aufnahme / ohne Arretierung (Nenndurchmesser: 12 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Prä­zi­si­ons­rast­bol­zen mit konischer Aufnahme (EH 22130.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft1) - F1 ~ [N]
Fe­der­kraft1) - F2 ~ [N]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Aus­füh­rung:
ohne Arretierung
Bild:
1
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
23 mm
Fe­der­kraft1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Fe­der­kraft1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artikel-Nr.:
22130.0112
Dokumente
Präzisionsrastbolzen
  • ohne Arretierung – Bild 1
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • d4: 32 mm
  • d5: M8
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 33 mm
  • Federkraft1) F1: ~ 22 N
  • Federkraft1) F2: ~ 35 N
  • Gewicht: 135 g
Präzisionsrastbolzen
Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch
Nenndurch­messer: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Artikel-Nr.:
22130.0192
CAD
Buchse
  • Buchse für Präzisionsrastbolzen, konisch – Bild 3
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 min.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Gewicht: 25 g

Werkstoff

Bolzen

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Buchse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Hülse

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Griffkugel

  • Thermoplast, schwarzgrau

Hinweise

Buchsen sind getrennt zu bestellen.

Montage

Zur präzisen Einstellung sollten Griffkugel und Bolzen nach der Montage fettfrei verklebt werden. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie zum Download als PDF unter "Dokumente".

Bedienung

Bei der Ausführung mit Arretierung wird der Knopf herausgezogen und um 90° gedreht.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22130.0112
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Präzisionsrastbolzen (EH 22130.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.