Po­si­tio­nier­buch­sen für Rastriegel und Rastbolzen

EH 22110.

Positionierbuchsen eignen sich zur Aufnahme des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Auch montierbar in Haltestücke, Druckguss EH 22110. und Haltestücke EH 22120..

Geringer Verschleiß aufgrund gehärtetem Anlaufkegel.

Ihre Auswahl ergab 12 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d3 +0,1 [mm]
d2 [mm]
für Bol­zen [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22110.0464
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22110.0465
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22110.0466
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22110.0468
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22110.0470
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Stahl, gehärtet, brüniert
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22110.0472
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
4,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22110.0474
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 4,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
5,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22110.0475
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 5,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 5 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
6,2 mm
d2 [mm]:
24 mm
für Bol­zen [mm]:
6 mm
Artikel-Nr.:
22110.0476
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 6,2 mm
  • d2: 24 mm
  • d4 -0,05: 12 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 11 mm
  • l4: 5 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 6 mm
  • SW: 4 mm
  • Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
8,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
8 mm
Artikel-Nr.:
22110.0478
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 8,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 8 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 36 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
10,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22110.0480
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 10,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 10 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 34 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl, gehärtet
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 +0,1 [mm]:
12,2 mm
d2 [mm]:
32 mm
für Bol­zen [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
22110.0482
CAD
Dokumente
Positionierbuchsen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d3 +0,1: 12,2 mm
  • d2: 32 mm
  • d4 -0,05: 16 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 7 mm
  • l5 +0,5: 1,5 mm
  • für Bolzen: 12 mm
  • SW: 6 mm
  • Gewicht: 33 g
zur Artikelansicht
Positionierbuchsen

Werkstoff

  • Stahl, gehärtet, brüniert
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Hinweise

Das Gewinde ist abgestimmt auf die Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen, Druckguss (EH 22110.) und Haltestücke für Rastriegel und Rastbolzen (EH 22120.).

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22110. Positionierbuchsen – für Rastriegel und Rastbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.