Auf­nah­me­buch­sen, plan für Kugeltragbolzen

EH 22350.

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.

Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Zur Montage ist ein Stirnlochschlüssel erforderlich. Als Zubehör bieten wir einen herkömmlichen verstellbaren, gekröpften Stirnlochschlüssel und einen Stirnloch-Steckschlüssel an. Der Stirnloch-Steckschlüssel eignet sich in Kombination mit einem Steckschlüssel-Schraubendreher besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.

Korrosionsbeständig und verschleißarm.

Ihre Auswahl ergab 17 Treffer

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
für Nenn­län­ge [mm]
l3 [mm]
für Ku­gel­t­rag­bol­zen

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
10 mm
l3 [mm]:
16 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0601 / .0701
Artikel-Nr.:
22350.1900
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 10 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Anzugsmoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0601 / .0701
  • Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
16 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0602 / .0702
Artikel-Nr.:
22350.1902
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 15 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 16 mm
  • Anzugsmoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0602 / .0702
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
16 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0604 / .0704
Artikel-Nr.:
22350.1904
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 16 mm
  • Anzugsmoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0604 / .0704
  • Gewicht: 41 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
für Nenn­län­ge [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
16 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0606 / .0706
Artikel-Nr.:
22350.1906
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 8 mm
  • d2: M16
  • für Nennlänge: 35 mm
  • d3 -0,2: 24 mm
  • d4 +0,3: 9,8 mm
  • d5 +0,1: 3,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 16 mm
  • Anzugsmoment max.: 75 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 1,5 kN
  • Tragkraft F2: 1,2 kN
  • Tragkraft F3: 0,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0606 / .0706
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
20 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0621 / .0721
Artikel-Nr.:
22350.1910
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 15 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 30 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 20 mm
  • Anzugsmoment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0621 / .0721
  • Gewicht: 55 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
20 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0623 / .0723
Artikel-Nr.:
22350.1912
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 20 mm
  • Anzugsmoment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0623 / .0723
  • Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
für Nenn­län­ge [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
20 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0625 / .0725
Artikel-Nr.:
22350.1914
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • für Nennlänge: 35 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 20 mm
  • Anzugsmoment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0625 / .0725
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
20 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0627 / .0727
Artikel-Nr.:
22350.1916
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 10 mm
  • d2: M20
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 28 mm
  • d4 +0,3: 12,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 20 mm
  • Anzugsmoment max.: 100 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 2,7 kN
  • Tragkraft F2: 2,4 kN
  • Tragkraft F3: 2,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0627 / .0727
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
15 mm
l3 [mm]:
22 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0631 / .0731
Artikel-Nr.:
22350.1920
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 15 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 32 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0631 / .0731
  • Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0633 / .0733
Artikel-Nr.:
22350.1922
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0633 / .0733
  • Gewicht: 94 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
für Nenn­län­ge [mm]:
35 mm
l3 [mm]:
22 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0635 / .0735
Artikel-Nr.:
22350.1924
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • für Nennlänge: 35 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 3,8 mm
  • Anzugsmoment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0635 / .0735
  • Gewicht: 116 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
22 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0637 / .0737
Artikel-Nr.:
22350.1926
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 18,8 mm
  • Anzugsmoment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0637 / .0737
  • Gewicht: 130 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30 x 2 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
30 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0641 / .0741
Artikel-Nr.:
22350.1930
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30 x 2 mm
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 30 mm
  • Anzugsmoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 4,8 kN
  • Tragkraft F2: 4,5 kN
  • Tragkraft F3: 4,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0641 / .0741
  • Gewicht: 163 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0643 / .0743
Artikel-Nr.:
22350.1934
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 6 mm
  • Anzugsmoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 4,8 kN
  • Tragkraft F2: 4,5 kN
  • Tragkraft F3: 4,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0643 / .0743
  • Gewicht: 201 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M30
für Nenn­län­ge [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0645 / .0745
Artikel-Nr.:
22350.1936
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 16 mm
  • d2: M30
  • für Nennlänge: 75 mm
  • d3 -0,2: 39 mm
  • d4 +0,3: 19,2 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 90 mm
  • l2: 84 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 31 mm
  • Anzugsmoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 4,8 kN
  • Tragkraft F2: 4,5 kN
  • Tragkraft F3: 4,1 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0645 / .0745
  • Gewicht: 248 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
30 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0673 / .0773
Artikel-Nr.:
22350.1954
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • für Nennlänge: 50 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 3,5 mm
  • Anzugsmoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 10 kN
  • Tragkraft F2: 8,5 kN
  • Tragkraft F3: 6,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0673 / .0773
  • Gewicht: 341 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan
d1 H11 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M36 x 2 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
75 mm
l3 [mm]:
30 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0675 / .0775
Artikel-Nr.:
22350.1956
CAD
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 20 mm
  • d2: M36 x 2 mm
  • für Nennlänge: 75 mm
  • d3 -0,2: 43 mm
  • d4 +0,3: 26 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 28,5 mm
  • Anzugsmoment max.: 200 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 10 kN
  • Tragkraft F2: 8,5 kN
  • Tragkraft F3: 6,5 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0675 / .0775
  • Gewicht: 413 g
zur Artikelansicht
Aufnahmebuchse, plan

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22350.1990
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 8 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 121 g
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 10/12/16/20/25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1991
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 8 mm
Artikel-Nr.:
22350.1995
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 8 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 16 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 3 mm
  • Gewicht: 116 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 10 mm
Artikel-Nr.:
22350.1996
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 20 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 136 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 12 mm
Artikel-Nr.:
22350.1997
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 12 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 22 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 185 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 16/20 mm
Artikel-Nr.:
22350.1998
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 16 mm/20 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 30 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 243 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in

Montage

Einfacher und prozesssicherer Einbau.

Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.

Diese Ausführung kann mittels optional erhältlichen Montagewerkzeug plan eingeschraubt werden.

In Sacklöcher einbaubar.

Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22350. Aufnahmebuchsen, plan – für Kugeltragbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugeltragbolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.