22350.1922 - Aufnahmebuchse, plan
für Kugeltragbolzen

Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugeltragbolzen EH 22350 / EH 22351.

Diese Ausführung ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.

Zur Montage ist ein Stirnlochschlüssel erforderlich. Als Zubehör bieten wir einen herkömmlichen verstellbaren, gekröpften Stirnlochschlüssel und einen Stirnloch-Steckschlüssel an. Der Stirnloch-Steckschlüssel eignet sich in Kombination mit einem Steckschlüssel-Schraubendreher besonders zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen.

Korrosionsbeständig und verschleißarm.

Dieser Artikel 22350.1922 - Aufnahmebuchse, plan für Kugeltragbolzen / (d1 H11: 12 mm, d2: M24 x 1,5 mm, für Nennlänge: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Auf­nah­me­buch­sen, plan für Kugeltragbolzen (EH 22350.)

d1 H11 [mm]
d2 [mm]
für Nenn­län­ge [mm]
l3 [mm]
für Ku­gel­t­rag­bol­zen
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 H11 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M24 x 1,5 mm
für Nenn­län­ge [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
22 mm
für Ku­gel­t­rag­bol­zen:
22350.0633 / .0733
Artikel-Nr.:
22350.1922
Dokumente
Aufnahmebuchse, plan
  • d1 H11: 12 mm
  • d2: M24 x 1,5 mm
  • für Nennlänge: 25 mm
  • d3 -0,2: 32 mm
  • d4 +0,3: 14,7 mm
  • d5 +0,1: 5,1 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 22 mm
  • Anzugsmoment max.: 150 Nm
  • x: 1,5 mm
  • Tragkraft F1: 3,5 kN
  • Tragkraft F2: 3,2 kN
  • Tragkraft F3: 2,8 kN
  • für Kugeltragbolzen: 22350.0633 / .0733
  • Gewicht: 94 g
Aufnahmebuchse, plan
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
Verwendbar für Größe d1: 10/12/16/20/25 mm
Artikel-Nr.:
22350.1991
Montagewerkzeug
  • Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft
  • Verwendbar für Größe d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 309 g
Produkt:
Stirnloch-Steckschlüssel
Verwendbar für Größe d1: 12 mm
Artikel-Nr.:
22350.1997
Montagewerkzeug
  • Stirnloch-Steckschlüssel
  • Verwendbar für Größe d1: 12 mm
  • Zapfenabstand ±0,1: 22 mm
  • Zapfendurchmesser -0,1: 5 mm
  • Gewicht: 185 g
  • Antriebsvierkant: 1/2 in

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Montage

Einfacher und prozesssicherer Einbau.

Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien.

Diese Ausführung kann mittels optional erhältlichen Montagewerkzeug plan eingeschraubt werden.

In Sacklöcher einbaubar.

Bei dünnwandigen Teilen erfolgt die Montage mittels Kontermutter.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22350.1922
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugeltragbolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Lasthebemittel
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.