Klemmsperr­bolzen mit Pilzgriff

EH 22410. /EH 22420.

Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern in Sacklochbohrungen (H11) ohne zusätzliche Aufnahmebuchsen.

Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Flexibler Einsatz durch Verklemmen der Kugeln zwischen Bolzen und Bohrung.

Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.

Ihre Auswahl ergab 46 Treffer

Werk­stoff
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
35 kN
Artikel-Nr.:
22420.0024
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 15 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 35 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
35 kN
Artikel-Nr.:
22420.0028
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 19 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 35 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
35 kN
Artikel-Nr.:
22420.0032
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 6 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 23 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 35 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
63 kN
Artikel-Nr.:
22420.0042
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 25 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
63 kN
Artikel-Nr.:
22420.0044
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 29 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
63 kN
Artikel-Nr.:
22420.0048
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 36 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
63 kN
Artikel-Nr.:
22420.0052
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 43 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
63 kN
Artikel-Nr.:
22420.0056
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 8 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 51 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 63 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22420.0062
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 35 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22420.0066
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 47 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22420.0070
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 59 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22420.0072
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 70 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
100 kN
Artikel-Nr.:
22420.0074
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 82 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 100 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22420.0082
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 66 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22420.0086
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 82 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22420.0090
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 100 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22420.0092
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 117 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
144 kN
Artikel-Nr.:
22420.0094
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 12 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 134 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 144 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22420.0102
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 150 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22420.0107
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 196 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22420.0110
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 242 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig2) min. [kN]:
257 kN
Artikel-Nr.:
22420.0113
CAD
Dokumente
Klemmsperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Haltekraft1) min. Stahl, weich: 120 N
  • Aufnahmebohrung H11: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 290 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig2) min.: 257 kN
zur Artikelansicht
Klemmsperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Aluminium, schwarz ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Einsatzstahl, nitriert, gelb ähnlich RAL 1016

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Der Klemmsperrbolzen darf nicht als Lasthebemittel eingesetzt werden.

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

Demontage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Kugeltragbolzen herausziehen
  3. Knopf loslassen

Bedienung

Klemmsperrbolzen können in Sacklochbohrungen eingesetzt werden. Die Haltekräfte, die in einer Bohrung H11 erzielt werden, sind vom Werkstoff des Gegenstücks abhängig:

  • Stahl, gehärtet - min. 30 N
  • Stahl, weich - min. 120 N
  • rostfreier Stahl, weich - min. 120 N
  • Al, Aluminumlegierung - min. 250 N
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22410. /EH 22420. Klemmsperr­bolzen – mit Pilzgriff
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperrbolzen - Sonderteile
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugelsperr­bolzen
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugelsperrbolzen
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.

Weitere Produkte

Nicht RoHS-konform

Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.