Zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern in Sacklochbohrungen (H11) ohne zusätzliche Aufnahmebuchsen.
Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen. Flexibler Einsatz durch Verklemmen der Kugeln zwischen Bolzen und Bohrung.
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig. Beim Werkstoff rostfreier Stahl 1.4542: hochfester, gehärteter Bolzen, daher extrem belastbar, hoher Verschleißschutz.
Dieser Artikel 22420.0024 - Klemmsperrbolzen mit Pilzgriff / (d1 -0,04 -0,08: 6 mm, l1 +2 -1: 20 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Klemmsperrbolzen mit Pilzgriff (EH 22410. /EH 22420.)
1) Die Haltekraft ist abhängig vom Werkstoff des Gegenstücks - weitere Werte siehe "Bedienung".
2) Scherfestigkeit ähnlich DIN 50141
Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Feder
Sonderausführung auf Anfrage.
Der Klemmsperrbolzen darf nicht als Lasthebemittel eingesetzt werden.
Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.
Klemmsperrbolzen können in Sacklochbohrungen eingesetzt werden. Die Haltekräfte, die in einer Bohrung H11 erzielt werden, sind vom Werkstoff des Gegenstücks abhängig:
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22400.
Nicht konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.