Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, mit Feingewinde

EH 22720.

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Durch das Feingewinde ist ein präzises Einstellen möglich.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Ihre Auswahl ergab 52 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.6263
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
9 kN
Artikel-Nr.:
22720.6264
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.6270
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.6273
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, mit Feingewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.