Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, abgeflachte Kugel

EH 22720.

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Ihre Auswahl ergab 159 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0504
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0505
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,5 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0506
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0507
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Kugeldurchmesser: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,5 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0512
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0513
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0514
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0515
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel-Nr.:
22720.0516
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Kugeldurchmesser: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,9 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0522
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 1,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0523
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 1,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 2,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0524
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 1,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 3,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0525
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 1,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 4,6 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0526
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 1,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel-Nr.:
22720.0527
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 1,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 7,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, rot

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, abgeflachte Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.