Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, abgeflachte Kugel

EH 22720.

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Ihre Auswahl ergab 159 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0906
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0908
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0921
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0922
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0923
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0924
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0926
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0928
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0961
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0962
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0964
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0966
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0972
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l2: 30 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 49 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0974
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l2: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 70 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0975
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l2: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 91 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l2 [mm]:
60 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
90 kN
Artikel-Nr.:
22720.0976
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • l2: 60 mm
  • d3: 13,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 90 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 111 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
120 kN
Artikel-Nr.:
22720.0982
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • l2: 35 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 84 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
120 kN
Artikel-Nr.:
22720.0984
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • l2: 50 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 125 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l2 [mm]:
80 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
120 kN
Artikel-Nr.:
22720.0986
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • l2: 80 mm
  • d3: 15,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 120 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 217 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
5,9 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel-Nr.:
22720.0452
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l2: 5,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
7,9 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel-Nr.:
22720.0453
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l2: 7,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,9 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel-Nr.:
22720.0454
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l2: 9,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,9 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel-Nr.:
22720.0455
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l2: 11,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert)
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,9 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel-Nr.:
22720.0456
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Vergütungsstahl
  • d1: M4
  • l2: 15,9 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Kugeldurchmesser: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 0,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 0,9 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, rot

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, abgeflachte Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.