Ku­gel­druck­schrau­ben ohne Kopf, abgeflachte Kugel

EH 22720.

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Ihre Auswahl ergab 159 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l2 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0865
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0866
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: 35 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0868
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l2: 40 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0870
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: 16 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0872
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0873
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: 25 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0874
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0876
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 25 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
30 kN
Artikel-Nr.:
22720.0878
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l2: 50 mm
  • d3: 7,2 mm
  • Kugeldurchmesser: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 30 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0880
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l2: 20 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 21 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0882
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l2: 25 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
35 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0884
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 40 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche plan
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
60 kN
Artikel-Nr.:
22720.0886
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • Kugeldurchmesser: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 60 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 60 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0891
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,4 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0892
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 2,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0893
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0894
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0895
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
15 kN
Artikel-Nr.:
22720.0896
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Kugeldurchmesser: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 15 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 8,2 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0901
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 4,5 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0902
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0903
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0904
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben
Aus­füh­rung:
Auflagefläche geriffelt
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
30 mm
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung1) max. [kN]:
20 kN
Artikel-Nr.:
22720.0905
CAD
Dokumente
Kugeldruckschrauben
  • Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l2: 30 mm
  • d3: 6 mm
  • Kugeldurchmesser: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung1) max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Kugeldruckschrauben

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet
  • Rostfreier Stahl, gehärtet
  • Thermoplast POM, rot

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22720. Kugeldruckschrauben – ohne Kopf, abgeflachte Kugel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.