22760.0106 - Druckschrauben
mit Messingbolzen

Druckschrauben können zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen eingesetzt werden.

Dieser Artikel 22760.0106 - Druckschrauben mit Messingbolzen / mit Messingbolzen (d1: M10, l1: 27 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Druck­schrau­ben mit Messingbolzen (EH 22760.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
SW [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
27 mm
SW [mm]:
5 mm
Artikel-Nr.:
22760.0106
Dokumente
Druckschrauben
  • Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • l1: 27 mm
  • l2: 2,7 mm
  • d2: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 11 g
Druckschrauben

Werkstoff

Bolzen

  • Messing

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22760.0106
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kugel­elemente / Andrück­elemente
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kugeldruckschrauben
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.