Hal­te­sei­le für Gewindesperrbolzen

EH 22355.

Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Gewindesperrbolzen EH 22355./EH 22356. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.

Ihre Auswahl ergab 6 Treffer

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
Um­man­te­lung
l [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Halteclip und Befestigungsring
Bild:
1
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
l [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22355.6001
CAD
Dokumente
Halteseil
  • rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring – Bild 1, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
  • l: 150 mm
  • Gewicht: 13 g
zur Artikelansicht
Halteseil
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Halteclip und Befestigungsring
Bild:
1
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
l [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22355.6002
CAD
Dokumente
Halteseil
  • rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring – Bild 1, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
  • l: 200 mm
  • Gewicht: 8,2 g
zur Artikelansicht
Halteseil
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Halteclip und Befestigungsring
Bild:
1
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
l [mm]:
300 mm
Artikel-Nr.:
22355.6003
CAD
Dokumente
Halteseil
  • rostfreier Stahl, mit Halteclip und Befestigungsring – Bild 1, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
  • l: 300 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Halteseil
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Halteclip und Anschrauböse
Bild:
2
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
l [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22355.6011
CAD
Dokumente
Halteseil
  • rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse – Bild 2, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
  • l: 150 mm
  • Gewicht: 9,9 g
zur Artikelansicht
Halteseil
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Halteclip und Anschrauböse
Bild:
2
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
l [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22355.6012
CAD
Dokumente
Halteseil
  • rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse – Bild 2, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
  • l: 200 mm
  • Gewicht: 10 g
zur Artikelansicht
Halteseil
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Halteclip und Anschrauböse
Bild:
2
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
l [mm]:
300 mm
Artikel-Nr.:
22355.6013
CAD
Dokumente
Halteseil
  • rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse – Bild 2, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
  • l: 300 mm
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Halteseil

Werkstoff

Befestigungsring

  • Rostfreier Stahl

Halteclip

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Halteseil

  • Rostfreier Stahl

Ummantelung Halteseil

  • Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz

Öse

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22355. Halteseile – für Gewindesperrbolzen
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.