22355.6013 - Halteseil
für Gewindesperrbolzen

Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Gewindesperrbolzen EH 22355./EH 22356. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.

Dieser Artikel 22355.6013 - Halteseil für Gewindesperrbolzen / rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse (l: 300 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hal­te­sei­le für Gewindesperrbolzen (EH 22355.)

Werk­stoff
Aus­füh­rung
Bild
Um­man­te­lung
l [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
Aus­füh­rung:
mit Halteclip und Anschrauböse
Bild:
2
Um­man­te­lung:
Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
l [mm]:
300 mm
Artikel-Nr.:
22355.6013
Dokumente
Halteseil
  • rostfreier Stahl, mit Halteclip und Anschrauböse – Bild 2, Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz
  • l: 300 mm
  • Gewicht: 15 g
Halteseil

Werkstoff

Halteclip

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Öse

  • Rostfreier Stahl

Halteseil

  • Rostfreier Stahl

Ummantelung Halteseil

  • Thermoplast PA 6 ummantelt, schwarz

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22355.6013
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.