Gewindesperr­bolzen selbstsichernd

EH 22355.

Gewindesperrbolzen werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln, Spannen, Verbinden und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindesegmente und der Gewindesperrbolzen kann in eine Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwändiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.

Der Gewindesperrbolzen zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

  • korrosionsgeschützt
  • kein zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben
  • selbstsichernd durch Federkraft

Ihre Auswahl ergab 24 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]
Spann­kraft ~2) [kN]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
12,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.0102
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,3 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,3 kN
  • Gewicht: 86 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 12,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
12,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.0104
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,3 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,3 kN
  • Gewicht: 90 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 12,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
12,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.0106
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,3 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,3 kN
  • Gewicht: 93 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 12,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
20,6 kN
Artikel-Nr.:
22355.0202
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,9 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2 kN
  • Gewicht: 93 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 20,6 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
20,6 kN
Artikel-Nr.:
22355.0204
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,9 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2 kN
  • Gewicht: 94 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 20,6 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
20,6 kN
Artikel-Nr.:
22355.0206
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,9 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2 kN
  • Gewicht: 99 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 20,6 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
30,4 kN
Artikel-Nr.:
22355.0303
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,5 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,8 kN
  • Gewicht: 99 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 30,4 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
30,4 kN
Artikel-Nr.:
22355.0306
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,5 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,8 kN
  • Gewicht: 108 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 30,4 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
30,4 kN
Artikel-Nr.:
22355.0310
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,5 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,8 kN
  • Gewicht: 122 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 30,4 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
62,9 kN
Artikel-Nr.:
22355.0503
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,1 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,5 kN
  • Gewicht: 116 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,9 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
62,9 kN
Artikel-Nr.:
22355.0506
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,1 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,5 kN
  • Gewicht: 133 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,9 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
62,9 kN
Artikel-Nr.:
22355.0510
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,1 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,5 kN
  • Gewicht: 155 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 62,9 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
16,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1102
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,3 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,3 kN
  • Gewicht: 86 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 16,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
16,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1104
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,3 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,3 kN
  • Gewicht: 90 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 16,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2,3 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
16,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1106
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Aufnahmegewinde: M8
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 3,3 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2,3 kN
  • Gewicht: 93 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 16,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
27,1 kN
Artikel-Nr.:
22355.1202
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,9 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2 kN
  • Gewicht: 93 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 27,1 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
27,1 kN
Artikel-Nr.:
22355.1204
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,9 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2 kN
  • Gewicht: 94 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 27,1 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
2 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
27,1 kN
Artikel-Nr.:
22355.1206
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Aufnahmegewinde: M10
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,9 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 2 kN
  • Gewicht: 99 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 27,1 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22355.1303
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,5 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,8 kN
  • Gewicht: 99 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 40 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22355.1306
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,5 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,8 kN
  • Gewicht: 108 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 40 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
40 kN
Artikel-Nr.:
22355.1310
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,5 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,8 kN
  • Gewicht: 122 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 40 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
82,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1503
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,1 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,5 kN
  • Gewicht: 116 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 82,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
82,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1506
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,1 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,5 kN
  • Gewicht: 133 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 82,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,5 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
82,7 kN
Artikel-Nr.:
22355.1510
CAD
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M16
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,1 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,5 kN
  • Gewicht: 155 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 82,7 kN
zur Artikelansicht
Gewindesperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Stahl, manganphosphatiert
  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.

Montage

Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Gewindesperrbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden)
  4. Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  1. Gewindesperrbolzen ungefähr eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  3. Gewindesperrbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22355. Gewindesperr­bolzen – selbstsichernd
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.

Weitere Produkte

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.