22355.0303 - Gewindesperr­bolzen
selbstsichernd

Gewindesperrbolzen werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln, Spannen, Verbinden und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindesegmente und der Gewindesperrbolzen kann in eine Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwändiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.

Der Gewindesperrbolzen zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

  • korrosionsgeschützt
  • kein zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben
  • selbstsichernd durch Federkraft

Dieser Artikel 22355.0303 - Gewindesperr­bolzen selbstsichernd / (d1: M12, l1: 15 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Gewindesperr­bolzen selbstsichernd (EH 22355.)

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) - [Nm]
Spann­kraft ~2) - [kN]
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Er­mit­tel­tes An­zugs­dreh­mo­ment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Spann­kraft ~2) [kN]:
1,8 kN
Scher­fes­tig­keit zwei­schnit­tig3) min. [kN]:
30,4 kN
Artikel-Nr.:
22355.0303
Dokumente
Gewindesperrbolzen
  • Stahl, manganphosphatiert
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Aufnahmegewinde: M12
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Anzugsdrehmoment max.: 5 Nm
  • Spannkraft max.: 2,5 kN
  • Ermitteltes Anzugsdrehmoment ~1): 3,5 Nm
  • Spannkraft ~2): 1,8 kN
  • Gewicht: 99 g
  • Scherfestigkeit zweischnittig3) min.: 30,4 kN
Gewindesperrbolzen

Werkstoff

Bolzenteil

  • Stahl, manganphosphatiert

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.

Montage

Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  1. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  2. Gewindesperrbolzen einstecken
  3. Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden)
  4. Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen
  5. Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  1. Gewindesperrbolzen ungefähr eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  2. Knopf eindrücken und gedrückt halten
  3. Gewindesperrbolzen herausziehen
  4. Knopf loslassen

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22355.0303
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.