Ge­lenk­tel­ler

EH 22590.

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Ihre Auswahl ergab 57 Treffer

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22590.0442
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 20 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 156 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0452
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 35 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 237 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22590.0456
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 35 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 283 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0468
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 460 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.0472
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 608 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0482
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 55 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 781 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.0488
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 55 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1015 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0495
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 994 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.0498
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 65 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1320 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22590.0610
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 8 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22590.0622
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 14 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 66 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0638
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 134 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22590.0642
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 16 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 158 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0652
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 94,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 212 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
Artikel-Nr.:
22590.0656
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • l2: 144,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 28 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 248 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0668
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 412 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.0672
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 194 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 36 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 624 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0682
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 92,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 44 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 790 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.0688
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • l2: 192,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 44 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1031 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0695
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 91 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 52 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1001 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Artikel-Nr.:
22590.0698
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • l1: 200 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l2: 191 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 52 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 1323 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
22590.0510
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 4 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artikel-Nr.:
22590.0522
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 7 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 46 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller
Aus­füh­rung:
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl
Bild:
2
Werk­stoff:
Thermoplast POM, weiß
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0538
CAD
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 10 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Gewicht: 93 g
zur Artikelansicht
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Teller

  • Vergütungsstahl, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305
  • Thermoplast POM, weiß

Kugelelement mit Bolzen

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Stahl, brüniert, ISO 4032
  • Stahl, brüniert, DIN 934
  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
  • Rostfreier Stahl A2, DIN 934

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22590. Gelenkteller
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.