22590.0468 - Gelenkteller

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Dieser Artikel 22590.0468 - Gelenkteller / Teller und Kugelelement mit Bolzen (d1: M16, l1: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­tel­ler (EH 22590.)

Aus­füh­rung
Bild
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Teller und Kugelelement mit Bolzen
Bild:
2
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, brüniert
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
22590.0468
Dokumente
Gelenkteller
  • Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • l2: 94 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 45 kN
  • Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
  • Gewicht: 460 g
Gelenkteller

Werkstoff

Kugelelement mit Bolzen

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Kontermutter

  • Stahl, brüniert, ISO 4032

Teller

  • Vergütungsstahl, brüniert

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22590.0468
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.