Ge­lenk­köp­fe DIN 12240-4, mit Innengewinde

EH 22982.

Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auch noch bei höheren dynamischen Belastungen einsetzbar.

Gelenkköpfe werden für Lagerungen eingesetzt, wo Bewegungen zwischen Welle und Gehäuse notwendig sind und wo Bewegungen nicht gradlinig verlaufen.

Gelenkköpfe sind einbaufertige Elemente, die nach DIN ISO 12240-4 (Maßreihe K) gefertigt sind. Durch das in die Lagerschale eingebrachte PTFE-Gewebe sind die Gelenkköpfe wartungsfrei.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Ihre Auswahl ergab 44 Treffer

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22982.0202
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • dynamische Tragzahl C: 7,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 8 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22982.0204
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • dynamische Tragzahl C: 9,3 kN
  • statische Tragzahl C0: 8,9 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22982.0206
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • dynamische Tragzahl C: 16,7 kN
  • statische Tragzahl C0: 14,1 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22982.0208
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • dynamische Tragzahl C: 23,4 kN
  • statische Tragzahl C0: 19,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22982.0210
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • dynamische Tragzahl C: 32 kN
  • statische Tragzahl C0: 23,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
22982.0212
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • dynamische Tragzahl C: 42 kN
  • statische Tragzahl C0: 21 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22982.0214
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • dynamische Tragzahl C: 52,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 32 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 235 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0216
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • dynamische Tragzahl C: 64 kN
  • statische Tragzahl C0: 38,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 317 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0218
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • dynamische Tragzahl C: 78 kN
  • statische Tragzahl C0: 44 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 413 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0220
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • dynamische Tragzahl C: 97 kN
  • statische Tragzahl C0: 53 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 528 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikel-Nr.:
22982.0222
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • dynamische Tragzahl C: 122 kN
  • statische Tragzahl C0: 62 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 725 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22982.0402
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • dynamische Tragzahl C: 7,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 11,8 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22982.0404
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • dynamische Tragzahl C: 9,3 kN
  • statische Tragzahl C0: 13,1 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
Artikel-Nr.:
22982.0406
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • SW: 13 mm
  • dynamische Tragzahl C: 16,7 kN
  • statische Tragzahl C0: 20,7 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 47 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
Artikel-Nr.:
22982.0408
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • SW: 17 mm
  • dynamische Tragzahl C: 23,4 kN
  • statische Tragzahl C0: 28,3 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 76 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
Artikel-Nr.:
22982.0410
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • SW: 19 mm
  • dynamische Tragzahl C: 32 kN
  • statische Tragzahl C0: 34,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 113 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
Artikel-Nr.:
22982.0412
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • SW: 22 mm
  • dynamische Tragzahl C: 42 kN
  • statische Tragzahl C0: 39,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 165 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
Artikel-Nr.:
22982.0414
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • SW: 22 mm
  • dynamische Tragzahl C: 52,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 60,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 235 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0416
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • dynamische Tragzahl C: 64 kN
  • statische Tragzahl C0: 73 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 317 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0418
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • SW: 32 mm
  • dynamische Tragzahl C: 78 kN
  • statische Tragzahl C0: 83 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 413 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0420
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • SW: 32 mm
  • dynamische Tragzahl C: 97 kN
  • statische Tragzahl C0: 100 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 528 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Artikel-Nr.:
22982.0422
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Rostfreier Stahl
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • SW: 36 mm
  • dynamische Tragzahl C: 122 kN
  • statische Tragzahl C0: 118 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 725 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Linksgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
Artikel-Nr.:
22982.0224
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Linksgewinde, Automatenstahl
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • SW: 9 mm
  • dynamische Tragzahl C: 7,5 kN
  • statische Tragzahl C0: 8 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe
Aus­füh­rung:
Linksgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
Artikel-Nr.:
22982.0226
CAD
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Linksgewinde, Automatenstahl
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • SW: 11 mm
  • dynamische Tragzahl C: 9,3 kN
  • statische Tragzahl C0: 8,9 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 26 g
zur Artikelansicht
Gelenkköpfe

Werkstoff

Grundkörper

  • Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert

Gelenkkugel

  • Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert
  • Rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert

Lager

  • PTFE-Gewebe

Lagerschale

  • Automatenstahl, galvanisch verzinkt
  • Rostfreier Stahl 1.4571
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22982. Gelenkköpfe – DIN 12240-4, mit Innengewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Gelenkköpfe (EH 22982.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.