22982.0216 - Gelenkköpfe
DIN 12240-4, mit Innengewinde

Gelenkköpfe sind für den universellen Einsatz bei Anwendungsfällen mit dynamischer Belastung geeignet. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl ist neben dem Einsatz im korrosionsgefährdeten Bereich auch noch bei höheren dynamischen Belastungen einsetzbar.

Gelenkköpfe werden für Lagerungen eingesetzt, wo Bewegungen zwischen Welle und Gehäuse notwendig sind und wo Bewegungen nicht gradlinig verlaufen.

Gelenkköpfe sind einbaufertige Elemente, die nach DIN ISO 12240-4 (Maßreihe K) gefertigt sind. Durch das in die Lagerschale eingebrachte PTFE-Gewebe sind die Gelenkköpfe wartungsfrei.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Dieser Artikel 22982.0216 - Gelenkköpfe DIN 12240-4, mit Innengewinde / Rechtsgewinde (d1: 18 mm, l1: 71 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ge­lenk­köp­fe DIN 12240-4, mit Innengewinde (EH 22982.)

Aus­füh­rung
Werk­stoff
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Rechtsgewinde
Werk­stoff:
Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22982.0216
Dokumente
Gelenkköpfe
  • Rechtsgewinde, Automatenstahl
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • SW: 27 mm
  • dynamische Tragzahl C: 64 kN
  • statische Tragzahl C0: 38,5 kN
  • Temperatureinsatzbereich min.: -50 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 150 °C
  • Gewicht: 317 g
Gelenkköpfe

Werkstoff

Grundkörper

  • Automatenstahl, gedreht, galvanisch verzinkt

Gelenkkugel

  • Wälzlagerstahl, gehärtet, geschliffen, poliert

Lager

  • PTFE-Gewebe

Lagerschale

  • Automatenstahl, galvanisch verzinkt
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22982.0216
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Gelenkköpfe (EH 22982.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.