Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 42 Treffer
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Federkraft F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Hub s: 0,2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Hub s: 0,2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Federkraft F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Hub s: 0,3 mm
Aufnahmebohrung D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Federkraft F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Hub s: 0,3 mm
Aufnahmebohrung D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Hub s: 0,4 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Hub s: 0,4 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Hub s: 0,4 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, leichte Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Hub s: 0,5 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Federkraft F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Hub s: 0,5 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Federkraft F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Hub s: 0,5 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Federkraft F max.1) : ~ 50 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Hub s: 0,6 mm
Aufnahmebohrung D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 6,8 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
d1 : 12 mm
d2 : 8 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
l1 -1: 13 mm
l2 ±0,5: 13,3 mm
Hub s: 0,6 mm
Aufnahmebohrung D H8: 11,9 mm
x2) : 2,7 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 6,8 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Federkraft F max.1) : ~ 80 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Hub s: 0,8 mm
Aufnahmebohrung D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Weitere Details
Stift: Stahl/Stift aus Stahl, starke Federkraft
d1 : 16 mm
d2 : 10 mm
Federkraft F max.1) : ~ 160 N
l1 -1: 16 mm
l2 ±0,5: 16,9 mm
Hub s: 0,8 mm
Aufnahmebohrung D H8: 15,9 mm
x2) : 3,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Federkraft F max.1) : ~ 10 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Hub s: 0,2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 6 mm
d2 : 3 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 7 mm
l2 ±0,5: 3,7 mm
Hub s: 0,2 mm
Aufnahmebohrung D H8: 5,9 mm
x2) : 1 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 0,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Federkraft F max.1) : ~ 15 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Hub s: 0,3 mm
Aufnahmebohrung D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 8 mm
d2 : 4 mm
Federkraft F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 5,2 mm
Hub s: 0,3 mm
Aufnahmebohrung D H8: 7,9 mm
x2) : 1,4 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Hub s: 0,4 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Hub s: 0,4 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, starke Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 90 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 7,3 mm
Hub s: 0,4 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,6 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, leichte Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Hub s: 0,5 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, Standard-Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Federkraft F max.1) : ~ 30 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Hub s: 0,5 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Weitere Details
Stift: Rostfreier Stahl/Stift aus rostfreiem Stahl, starke Federkraft
d1 : 10 mm
d2 : 6 mm
Federkraft F max.1) : ~ 60 N
l1 -1: 9 mm
l2 ±0,5: 10,3 mm
Hub s: 0,5 mm
Aufnahmebohrung D H8: 9,9 mm
x2) : 1,9 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Feder
Stift
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Rostfreier Stahl
Thermoplast POM, weiß
Hinweise
Hierbei handelt es sich um einen Auslaufartikel.
Produkt:
Montagewerkzeug
d1 : 6 mm
Montagewerkzeug
d1 : 6 mm
Gewicht: 23 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1 : 8 mm
Montagewerkzeug
d1 : 8 mm
Gewicht: 47 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1 : 10 mm
Montagewerkzeug
d1 : 10 mm
Gewicht: 46 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1 : 12 mm
Montagewerkzeug
d1 : 12 mm
Gewicht: 96 g
Produkt:
Montagewerkzeug
d1 : 16 mm
Montagewerkzeug
d1 : 16 mm
Gewicht: 145 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = blaue Feder
Ausführung Standard-Federkraft = rote Feder
Ausführung starke Federkraft = grüne Feder
Montage
Es wird empfohlen die Hülse anzufeuchten.
Montage durch Einpressen.
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
s = Hub,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x:
y größer oder gleich l2 - d2 /2,
dann x = d2 /2 - s
(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)
oder
y kleiner als l2 - d2 /2,
dann x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) * 0,123]
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Kunststofffeder und Stift
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.