22150.0213 - Seitendruckstück
mit Kunststofffeder und Stift

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Dieser Artikel 22150.0213 - Seitendruckstück mit Kunststofffeder und Stift / Stift aus Stahl, Standard-Federkraft (d1: 16 mm, d2: 10 mm, Federkraft F max.1: ~ 80 N) ist eine Variante der Artikelgruppe Sei­ten­druck­stü­cke mit Kunststofffeder und Stift (EH 22150.)

Werk­stoff
Stift
d1 [mm]
d2 [mm]
Fe­der­kraft F - max.1) ~ [N]
Hub s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Kunststoff
Stift:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.0213
Dokumente
Seitendruckstück
  • Stift: Stahl/Stift aus Stahl, Standard-Federkraft
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • Aufnahmebohrung D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 100 °C
  • Gewicht: 14 g
Seitendruckstück
Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug
d1: 16 mm
Artikel-Nr.:
22150.0844
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: 16 mm
  • Gewicht: 145 g

Werkstoff

Feder

  • Kunststoff

Stift

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Kennzeichnung

Ausführung Standard-Federkraft = rote Feder

Montage

Es wird empfohlen die Hülse anzufeuchten.

Montage durch Einpressen.

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

s = Hub,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x:

y größer oder gleich l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s

(Wert x für diesen Fall s. a. Tabelle)

oder

y kleiner als l2 - d2/2,

dann x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 22150.0213
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.