Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 27 Treffer
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,2 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,7 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,6 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,9 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 7,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 8,2 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 3,9 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,2 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 5,6 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,5 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 6,9 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 7,7 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1 mm
SW: 10 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 8,6 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Federkraft F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Weitere Details
leichte Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Weitere Details
Standard-Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Federkraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Weitere Details
starke Federkraft
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Federkraft F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Hub s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Temperatureinsatzbereich max.: 250 °C
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Hülse
Gewindescheibe
Feder
Rostfreier Stahl
Stahl, brüniert
Stahl, galvanisch verzinkt
Hinweise
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke d1 : M12
Montagewerkzeug
d1 : M12
Gewicht: 76 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke d1 : M18 x 1,5 mm
Montagewerkzeug
d1 : M18 x 1,5 mm
Gewicht: 137 g
Kennzeichnung
Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl
Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Montage
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2 /2 - s
Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Gewinde, ohne Abdichtung, mit Innengewinde
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.