Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Dieser Artikel 22150.1352 - Seitendruckstück mit Gewinde, ohne Abdichtung, mit Innengewinde / starke Federkraft (d1: M18 x 1,5 mm, l1 -2: 18 mm, Federkraft F max.1: ~ 200 N) ist eine Variante der Artikelgruppe Seitendruckstücke mit Gewinde, ohne Abdichtung, mit Innengewinde (EH 22150.)
Hülse
Gewindescheibe
Feder
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2/2 - s
Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.