Sei­ten­druck­stü­cke mit Gewinde, mit Abdichtung, mit Innengewinde

EH 22150.

Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.

Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.

Ihre Auswahl ergab 27 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]
Hub s [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1410
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1411
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1412
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1414
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 4,9 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1415
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,4 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1416
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,8 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1418
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 20 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,7 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1419
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 50 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,3 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
0,8 mm
Artikel-Nr.:
22150.1420
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 6 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 0,8 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1430
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1431
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,3 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1432
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 3,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1434
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1435
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
19 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1436
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 19 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,2 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1438
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 6,8 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1439
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 75 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 7,4 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
26,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1 mm
Artikel-Nr.:
22150.1440
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M12
  • l1 -2: 26,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 2 mm
  • Hub s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 8,6 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1450
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1451
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
18 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1452
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 18 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 15 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1454
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • leichte Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 100 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1455
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • Standard-Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 150 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück
Werk­stoff:
Stahl
d1 [mm]:
M18 x 1,5 mm
l1 -2 [mm]:
31,5 mm
Fe­der­kraft F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Hub s [mm]:
1,6 mm
Artikel-Nr.:
22150.1456
CAD
Dokumente
Seitendruckstück
  • starke Federkraft
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • l1 -2: 31,5 mm
  • Federkraft F max.1): ~ 200 N
  • d2: M6
  • d3: 10,1 mm
  • l2: 16 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 2,3 mm
  • Hub s: 1,6 mm
  • SW: 16 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 110 °C
  • Gewicht: 23 g
zur Artikelansicht
Seitendruckstück

Werkstoff

Dichtung

  • CR

Hülse

  • Stahl, verzinkt

Gewindescheibe

  • Stahl, brüniert

Feder

  • Rostfreier Stahl
  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt

Hinweise

In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.

Produkt
Artikel-Nr.
Verfügbar
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M12
Artikel-Nr.:
22150.0820
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M12
  • Gewicht: 76 g
Produkt:
Montagewerkzeug für folgende Gewindegrößen
für Seitendruckstücke
d1: M18 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
22150.0822
Montagewerkzeug
  • Montagewerkzeug
  • d1: M18 x 1,5 mm
  • Gewicht: 137 g

Kennzeichnung

Ausführung leichte Federkraft = Feder aus rostfreiem Stahl

Ausführung Standard-Federkraft = Feder aus Stahl, brüniert

Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt

Montage

Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = Achsabstand,

y = Werkstückhöhe,

w = Werkstücklänge,

x = Koordinatenmaß,

z = Anschlagdurchmesser

Berechnung Maß x für Werkstücke:

x = d2/2 - s

Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22150. Seitendruckstücke – mit Gewinde, mit Abdichtung, mit Innengewinde
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seitendruckstücke - INCH
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Federnde Seiten­druckstücke
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

 

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.