Verwendung zum Positionieren und Andrücken wie z.B. beim Lackieren und Sandstrahlen.
Mit Abdichtung gegen Späne und Schmutz.
Dieser Artikel 22150.1432 - Seitendruckstück mit Gewinde, mit Abdichtung, mit Innengewinde / starke Federkraft (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Federkraft F max.1: ~ 100 N) ist eine Variante der Artikelgruppe Seitendruckstücke mit Gewinde, mit Abdichtung, mit Innengewinde (EH 22150.)
Dichtung
Hülse
Gewindescheibe
Feder
In die Gewindescheibe können individuelle Stifte eingeschraubt werden.
Ausführung starke Federkraft = Feder aus Stahl, galvanisch verzinkt
Formel zum Berechnen des Achsabstands für die Montagebohrung:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = Achsabstand,
y = Werkstückhöhe,
w = Werkstücklänge,
x = Koordinatenmaß,
z = Anschlagdurchmesser
Berechnung Maß x für Werkstücke:
x = d2/2 - s
Montage durch Einschrauben mit Montagewerkzeug.
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.